メインコンテンツに移動

pkg_7982 (HFBGA 655)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRBG0655GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P655F5-80-JF1-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-HFBGA655-19.5x24.5-0.80
Package Status
Active
Package Type
HFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7982
Lead Count
655
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
24.5mm
19.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.16mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
24.5 x 19.5 x 3.16

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 309 KB
2件