メインコンテンツに移動

pkg_7989 (LFBGA 745)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0745KB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P745F1-50-JA4-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA745-20x20-0.50
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7989
Lead Count
745
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20mm
20mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.43mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20 x 20 x 1.43

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 273 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
パッケージ外形図 PDF 416 KB
4件