メインコンテンツに移動

pkg_7999 (LFBGA 93)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0093GB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P93F1-80-DB2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA93-10x11-0.80
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_7999
Lead Count
93
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
11mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.65mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
11 x 10 x 1.65

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 370 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
キャリア/パッケージ PDF 232 KB
パッケージ外形図 PDF 23 KB
5件