メインコンテンツに移動

pkg_8008 (LFBGA 176)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0176GC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S176S1-80-2C-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA176-15x15-0.80
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8008
Lead Count
176
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
15mm
15mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.66mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
15 x 15 x 1.66

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 189 KB
キャリア/パッケージ PDF 275 KB
キャリア/パッケージ PDF 182 KB
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
キャリア/パッケージ PDF 29 KB
パッケージ外形図 PDF 19 KB
7件