メインコンテンツに移動

pkg_8012 (LFBGA 80)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0080GB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S80F1-80-CN1-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFBGA80-9x9-0.80
Package Status
Active
Package Type
LFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8012
Lead Count
80
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9mm
9mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.46mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9 x 9 x 1.46

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
キャリア/パッケージ PDF 28 KB
キャリア/パッケージ PDF 142 KB
パッケージ外形図 PDF 15 KB
5件