メインコンテンツに移動

pkg_8014 (TFLGA 108)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTLG0108JA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P108FC-65-CA1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TFLGA108-7.5x7.5-0.65
Package Status
Active
Package Type
TFLGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8014
Lead Count
108
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.5mm
7.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
7.5 x 7.5 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 117 KB
パッケージ外形図 PDF 18 KB
5件