メインコンテンツに移動

pkg_8033 (LBGA 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLBG0048FA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P48F1-100-DB1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LBGA48-10x11-1.00
Package Status
Active
Package Type
LBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8033
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
11mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.6mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
11 x 10 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 62 KB
パッケージ外形図 PDF 8 KB
3件