メインコンテンツに移動

pkg_8056 (QFJ 18)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQJ0018DB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P18L-50A-4
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-QFJ18-7.4x12.5-1.27
Package Status
Active
Package Type
QFJ
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8056
Lead Count
18
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12.5mm
7.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12.5 x 7.4 x 3.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 199 KB
パッケージ外形図 PDF 11 KB
2件