メインコンテンツに移動

pkg_8063 (QFP 100)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0100JJ-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
G100GF-65-3BA
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-QFP100-14x20-0.65
Package Status
Active
Package Type
QFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8063
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20mm
14mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20 x 14 x 3

ドキュメント