メインコンテンツに移動

pkg_8074 (QFP 160)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0160JE-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P160GD-65-5BD-4
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-QFP160-28x28-0.65
Package Status
Active
Package Type
QFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8074
Lead Count
160
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
28mm
28mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
28 x 28 x 4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 187 KB
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB
キャリア/パッケージ PDF 172 KB
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
キャリア/パッケージ PDF 34 KB
パッケージ外形図 PDF 14 KB
7件