メインコンテンツに移動

pkg_8081 (QFP 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0040GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P40G-80-F-3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-QFP40-9.5x9.5-0.80
Package Status
Active
Package Type
QFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8081
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9.5mm
9.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.5 x 9.5 x 1.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB
パッケージ外形図 PDF 11 KB
3件