メインコンテンツに移動

pkg_8082 (LQFP 40)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0040GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P40G-80-S-3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LQFF40-9.5x9.5-0.80
Package Status
Active
Package Type
LQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8082
Lead Count
40
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9.5mm
9.5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.6mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9.5 x 9.5 x 1.6

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 9 KB
2件