メインコンテンツに移動

pkg_8100 (QFP 56)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0056JD-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P56GB-65-1P7-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-QFP56-10x10-0.65
Package Status
Active
Package Type
QFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8100
Lead Count
56
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10 x 10 x 2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB
パッケージ外形図 PDF 10 KB
3件