メインコンテンツに移動

pkg_8118 (FQFP 208)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0208KH-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S208GD-50-5EL-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-FQFP208-28x28-0.50
Package Status
Active
Package Type
FQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8118
Lead Count
208
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
28mm
28mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
28 x 28 x 4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 247 KB
キャリア/パッケージ PDF 187 KB
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB
キャリア/パッケージ PDF 172 KB
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
キャリア/パッケージ PDF 43 KB
パッケージ外形図 PDF 13 KB
8件