タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRQP0208JB-A |
Pkg. Previous Code | S208GL-65-6GL-2 |
JEITA Standard | P-QFP208-40x40-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | QFP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_8120 |
Lead Count | 208 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 40mm |
幅 | 40mm |
Thickness | 4.8mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 40 x 40 x 4.8 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 51 KB | |
Carrier/Package | PDF 75 KB | |
Carrier/Package | PDF 204 KB | |
Carrier/Package | PDF 33 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 14 KB | |
5 items
|