メインコンテンツに移動

pkg_8122 (QFP 44)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0044GE-C
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S44GB-80-3BS-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-QFP44-10x10-0.80
Package Status
Active
Package Type
QFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8122
Lead Count
44
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3mm
Pitch
0.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10 x 10 x 3

ドキュメント