タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRQP0074FA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
S74GJ-100-5BJ-4 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-QFP74-20x20-1.00 |
Package Status | Active |
Package Type | QFP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8132 |
Lead Count | 74 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 20mm |
幅 | 20mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
4mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
20 x 20 x 4 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 242 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 204 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 209 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 27 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 33 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 12 KB | |
6件
|