メインコンテンツに移動

pkg_8138 (QFP 94)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRQP0094GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S94GJ-80-5BG-4
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-QFP94-20x20-0.80
Package Status
Active
Package Type
QFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8138
Lead Count
94
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
20mm
20mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
4mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
20 x 20 x 4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 242 KB
キャリア/パッケージ PDF 51 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB
キャリア/パッケージ PDF 204 KB
キャリア/パッケージ PDF 209 KB
キャリア/パッケージ PDF 26 KB
キャリア/パッケージ PDF 33 KB
パッケージ外形図 PDF 12 KB
8件