タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRDP0028BD-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P28C-70-400A-2 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-SDIP28-0400-1.78 |
Package Status | Active |
Package Type | SDIP |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8144 |
Lead Count | 28 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 10.16mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
5.08mm |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 152 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 143 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 168 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 28 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 5 KB | |
5件
|