メインコンテンツに移動

pkg_8152 (SDIP 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRDP0024BB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S24C-70-300B-3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SDIP24-0300-1.78
Package Status
Active
Package Type
SDIP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8152
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.62mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
5.08mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 146 KB
キャリア/パッケージ PDF 211 KB
キャリア/パッケージ PDF 37 KB
パッケージ外形図 PDF 5 KB
4件