メインコンテンツに移動

pkg_8154 (SDIP 30)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRDP0030BC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S30C-70-400B-3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SDIP30-0400-1.78
Package Status
Active
Package Type
SDIP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8154
Lead Count
30
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
27.3mm
8.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
5.08mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
27.3 x 8.6 x 5.08

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 143 KB
キャリア/パッケージ PDF 168 KB
パッケージ外形図 PDF 5 KB
3件