メインコンテンツに移動

pkg_8158 (SOJ 26)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSJ0026DB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P26LB-350A-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SOJ26-0350-1.27
Package Status
Active
Package Type
SOJ
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8158
Lead Count
26
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
17.4mm
8.89mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.8mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
17.4 x 8.89 x 3.8

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 197 KB
キャリア/パッケージ PDF 63 KB English
パッケージ外形図 PDF 10 KB
3件