タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PRSJ0028DB-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P28LA-300A-2 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-SOJ28-0300-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | SOJ |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8159 |
Lead Count | 28 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 18.67mm |
幅 | 7.57mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
3.7mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
18.67 x 7.57 x 3.7 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 205 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 35 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 63 KB English | |
パッケージ外形図 | PDF 10 KB | |
4件
|