メインコンテンツに移動

pkg_8163 (SOJ 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSJ0032DC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P32LA-300A-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SOJ32-0300-1.27
Package Status
Active
Package Type
SOJ
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8163
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
21.21mm
7.57mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
3.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
21.21 x 7.57 x 3.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 63 KB English
パッケージ外形図 PDF 10 KB
2件