メインコンテンツに移動

pkg_8198 (SSOP 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0024KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P24MM-50-MAB-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SSOP24-9.6x19.1-0.50
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8198
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
19.1mm
9.6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.67mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
19.1 x 9.6 x 2.67

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 375 KB
2件