メインコンテンツに移動

pkg_8201 (SSOP 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0064GB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P64GW-80-525A-3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SSOP64-0525-0.80
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8201
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
25.85mm
13.8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2.3mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
25.85 x 13.8 x 2.3

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 49 KB
キャリア/パッケージ PDF 205 KB
キャリア/パッケージ PDF 198 KB
キャリア/パッケージ PDF 46 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 12 KB
6件