メインコンテンツに移動

pkg_8204 (SSOP 30)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PRSP0030JC-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S30GT-65-375B-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-SSOP30-0375-0.65
Package Status
Active
Package Type
SSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8204
Lead Count
30
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9.53mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
2mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 38 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 10 KB
3件