メインコンテンツに移動

pkg_8216 (LFQFP 64)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PLQP0064KG-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S64GB-50-9EU-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-LFQFP64-10x10-0.50
Package Status
Active
Package Type
LFQFP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8216
Lead Count
64
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.27mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10 x 10 x 1.27

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 261 KB
キャリア/パッケージ PDF 204 KB
キャリア/パッケージ PDF 209 KB
キャリア/パッケージ PDF 172 KB
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
キャリア/パッケージ PDF 40 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
キャリア/パッケージ PDF 43 KB
パッケージ外形図 PDF 11 KB
9件