メインコンテンツに移動

pkg_8219 (TSOP(1) 32)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSA0032KE-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P32GU-50-9JH-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSOP(1)28-8x13.4-0.50
Package Status
Active
Package Type
TSOP(1)
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8219
Lead Count
32
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
13.4mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
13.4 x 8 x 1.2

ドキュメント