メインコンテンツに移動

pkg_8222 (TSOP(1) 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSA0024KA-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S24GX-50-JKH-3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSOP(1)24-6x16-0.50
Package Status
Active
Package Type
TSOP(1)
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8222
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
16mm
6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
16 x 6 x 1.1

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 62 KB
キャリア/パッケージ PDF 85 KB
パッケージ外形図 PDF 10 KB
3件