メインコンテンツに移動

pkg_8244 (TSOP(2) 26)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSB0026DC-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S26G3-50-9KD-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSOP(2)26-0300-1.27
Package Status
Active
Package Type
TSOP(2)
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8244
Lead Count
26
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
7.62mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm

ドキュメント