メインコンテンツに移動

pkg_8253 (TSOP(2) 28)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSB0028DA-H
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S28G5-50-7KD1-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSOP(2)28-0400-1.27
Package Status
Active
Package Type
TSOP(2)
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8253
Lead Count
28
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10.16mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 236 KB
キャリア/パッケージ PDF 71 KB
キャリア/パッケージ PDF 74 KB
キャリア/パッケージ PDF 198 KB
キャリア/パッケージ PDF 196 KB
キャリア/パッケージ PDF 193 KB
パッケージ外形図 PDF 10 KB
7件