タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PTSB0032DD-E |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
S32G5-50-7KD1-2 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-TSOP(2)32-0400-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | TSOP(2) |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8262 |
Lead Count | 32 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 10.16mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.1mm |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 71 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 74 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 198 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 196 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 193 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 71 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 11 KB | |
7件
|