メインコンテンツに移動

pkg_8296 (TSOP(2) 54)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSB0054GB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S54G7-80-7JF-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSOP(2)54-0500-0.80
Package Status
Active
Package Type
TSOP(2)
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8296
Lead Count
54
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12.7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.1mm

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 71 KB
キャリア/パッケージ PDF 74 KB
キャリア/パッケージ PDF 198 KB
キャリア/パッケージ PDF 48 KB
キャリア/パッケージ PDF 33 KB
パッケージ外形図 PDF 11 KB
6件