メインコンテンツに移動

pkg_8298 (TSOP(2) 66)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSB0066JB-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S66G5-65-9LG-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSOP(2)66-0500-0.65
Package Status
Active
Package Type
TSOP(2)
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8298
Lead Count
66
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
22.22mm
10.16mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
22.22 x 10.16 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 224 KB
キャリア/パッケージ PDF 71 KB
キャリア/パッケージ PDF 74 KB
キャリア/パッケージ PDF 196 KB
キャリア/パッケージ PDF 193 KB
パッケージ外形図 PDF 12 KB
6件