メインコンテンツに移動

pkg_8311 (TSSOP 24)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSP0024KC-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S24MA-50-6A5
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSSOP24-0225-0.50
Package Status
Active
Package Type
TSSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8311
Lead Count
24
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
6.65mm
4.4mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
6.65 x 4.4 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
パッケージ外形図 PDF 10 KB
2件