メインコンテンツに移動

pkg_8314 (TSSOP 8)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
PTSP0008JD-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
S8GR-65-9JG-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
P-TSSOP8-0225-0.65
Package Status
Active
Package Type
TSSOP
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8314
Lead Count
8
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.4mm
3.15mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.4 x 3.15 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 27 KB
パッケージ外形図 PDF 19 KB
キャリア/パッケージ PDF 75 KB English
3件