メインコンテンツに移動

pkg_8331 (T-VFBGA 161)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
TVBG0161KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P161F9-50-CA7
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
T-VFBGA161-8x8-0.50
Package Status
Active
Package Type
T-VFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8331
Lead Count
161
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
8mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.93mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8 x 8 x 0.93

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 329 KB
キャリア/パッケージ PDF 198 KB
パッケージ外形図 PDF 67 KB
4件