メインコンテンツに移動

pkg_8335 (T-VFBGA 221)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
TVBG0221KA-B
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P221F9-50-CN4-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
T-VFBGA221-9x9-0.50
Package Status
Active
Package Type
T-VFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8335
Lead Count
221
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
9mm
9mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.93mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
9 x 9 x 0.93

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 334 KB
2件