メインコンテンツに移動

pkg_8339 (T-VFBGA 289)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
TVBG0289KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P289F9-50-DA5
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
T-VFBGA289-10x10-0.50
Package Status
Active
Package Type
T-VFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8339
Lead Count
289
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
10mm
10mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.95mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
10 x 10 x 0.95

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 33 KB
2件