メインコンテンツに移動

pkg_8341 (T-TFBGA 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
TTBG0048HA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P48F9-75-BC1-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
T-TFBGA48-6x8-0.75
Package Status
Active
Package Type
T-TFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8341
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
8mm
6mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.06mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
8 x 6 x 1.06

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 13 KB
2件