メインコンテンツに移動

pkg_8344 (T-VFBGA 61)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
TVBG0061KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P61F9-50-AN1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
T-VFBGA61-5x5-0.50
Package Status
Active
Package Type
T-VFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8344
Lead Count
61
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5mm
5mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.93mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5 x 5 x 0.93

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 225 KB
キャリア/パッケージ PDF 705 KB
キャリア/パッケージ PDF 298 KB
キャリア/パッケージ PDF 216 KB
キャリア/パッケージ PDF 198 KB
パッケージ外形図 PDF 22 KB
7件