タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
TVBG0073KA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P73F9-50-BA5 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
T-VFBGA73-5.5x5.5-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | T-VFBGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8356 |
Lead Count | 73 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5.5mm |
幅 | 5.5mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.98mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
5.5 x 5.5 x 0.98 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 73 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 223 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 612 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 298 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 198 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 50 KB | |
6件
|