メインコンテンツに移動

pkg_8357 (T-TFBGA 77)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
TTBG0077GA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P77F9-80-BT3
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
T-TFBGA77-7x12-0.80
Package Status
Active
Package Type
T-TFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8357
Lead Count
77
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
12mm
7mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
1.2mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
12 x 7 x 1.2

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 354 KB
キャリア/パッケージ PDF 198 KB
パッケージ外形図 PDF 12 KB
4件