メインコンテンツに移動

pkg_8368 (S-WFBGA 100)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
SWBG0100KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P100FH-50-AN3-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
S-WFBGA100-5.17x5.17-0.50
Package Status
Active
Package Type
S-WFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8368
Lead Count
100
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
5.17mm
5.17mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.7mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
5.17 x 5.17 x 0.7

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
キャリア/パッケージ PDF 857 KB
キャリア/パッケージ PDF 200 KB
パッケージ外形図 PDF 650 KB
4件