メインコンテンツに移動

pkg_8370 (S-UFBGA 16)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
SUBG0016KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P16FH-50-2A2-2
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
S-UFBGA16-1.93x2.24-0.50
Package Status
Active
Package Type
S-UFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8370
Lead Count
16
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.24mm
1.93mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.52mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.24 x 1.93 x 0.52

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 328 KB
2件