メインコンテンツに移動

pkg_8376 (S-UFBGA 48)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
SUBG0048KA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P48FH-50-2P2-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
S-UFBGA48-3.16x4.16-0.50
Package Status
Active
Package Type
S-UFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8376
Lead Count
48
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
4.16mm
3.16mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.52mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
4.16 x 3.16 x 0.52

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 326 KB
2件