メインコンテンツに移動

pkg_8378 (S-XFBGA 49)

タイトル 情報
Pkg. Name
Name used to describe Renesas packages.
SXBG0049LA-A
Pkg. Previous Code
Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
P49FH-40-2N5-1
JEITA Standard
The JEITA standard to which the device is compliant.
S-XFBGA49-2.96x2.96-0.40
Package Status
Active
Package Type
S-XFBGA
クラス
IC
Package Code
The unique identifier of this package.
pkg_8378
Lead Count
49
Pb (Lead) Free
Yes
長さ
2.96mm
2.96mm
Thickness
取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください)
0.5mm
Pkg. Dimensions (mm)
Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
2.96 x 2.96 x 0.5

ドキュメント

分類 タイトル 日時
キャリア/パッケージ PDF 73 KB English
パッケージ外形図 PDF 312 KB
2件