タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
SXBG0081LA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P81FH-40-AB1-1 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
S-XFBGA81-4.06x5.02-0.40 |
Package Status | Active |
Package Type | S-XFBGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8380 |
Lead Count | 81 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5.02mm |
幅 | 4.06mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
0.5mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
5.02 x 4.06 x 0.5 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 73 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 232 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 212 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 318 KB | |
4件
|