タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name Name used to describe Renesas packages.
|
PLBG0533KA-A |
Pkg. Previous Code Package code maintained as part of the Renesas and Intersil merger.
|
P533FA-50-EN2 |
JEITA Standard The JEITA standard to which the device is compliant.
|
P-LFBGA533-12.7x12.7-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code The unique identifier of this package.
|
pkg_8388 |
Lead Count | 533 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 12.7mm |
幅 | 12.7mm |
Thickness 取り付け高さ or 本体高さ
(外形図をご参照ください) |
1.42mm |
Pkg. Dimensions (mm) Package Dimensions. Example: 5 x 7 x 0.5
|
12.7 x 12.7 x 1.42 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
キャリア/パッケージ | PDF 73 KB English | |
キャリア/パッケージ | PDF 287 KB | |
キャリア/パッケージ | PDF 197 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 70 KB | |
4件
|